Produto descontinuado

Extech MA430

Alicate amperímetro 400 A CC + NCV

O Extech MA430 é um alicate amperímetro compacto de 400 A CA que permite aos usuários fazer medições em espaços apertados. A abertura da garra de 30 mm (1,2 pol.) pode acomodar condutores de até 350 MCM. Com uma leitura grande de quatro dígitos, o visor iluminado é fácil de ver em áreas de trabalho mal iluminadas, e o seletor com mostrador com polegar é ergonomicamente posicionado para uma operação conveniente com uma mão. As funções do multímetro MA430’s incluem tensão CA/CC, diodo, resistência e continuidade. Também integrado ao MA430 está o detector de tensão sem contato (NCV). Eliminando a necessidade de um testador separado, o detector NCV usa um LED vermelho para alertar os usuários sobre a presença de tensão em fios energizados. Recursos adicionais incluem retenção de dados, desligamento automático e indicação de bateria fraca. Vem com cabos de teste, bateria de 9 V, estojo de transporte macio e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 400 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CA ±(1,5% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 20 MΩ
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,001 A
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 350 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 197 × 70 × 40 mm (7,8 × 2,8 × 1,6")
Display LCD de segmento com 2.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 183 g (6,5 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430 User Manual

Certification

Extech MA430 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.