Produto descontinuado

Extech MA430T

Alicate amperímetro True RMS CA de 400 A + NCV

O Extech MA430T é um alicate amperímetro compacto de 400 A CA que permite aos usuários fazer medições em espaços apertados. A abertura da garra de 30 mm (1,2 pol.) pode acomodar condutores de até 350 MCM. Com uma leitura grande de quatro dígitos, o visor iluminado é fácil de ver em áreas de trabalho mal iluminadas, e o seletor com mostrador com polegar é ergonomicamente posicionado para uma operação conveniente com uma mão. Ele também tem True RMS para melhor precisão ao medir formas de onda distorcidas. As funções do multímetro MA430T’s incluem tensão CA/CC, diodo, resistência e continuidade. Também integrado ao MA430T está o detector de tensão sem contato (NCV). Eliminando a necessidade de um testador separado, o detector NCV usa um LED vermelho para alertar os usuários sobre a presença de tensão em fios energizados. Recursos adicionais incluem retenção de dados, desligamento automático e indicação de bateria fraca. Vem com cabos de teste, bateria de 9 V, estojo de transporte macio e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 400 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CA ±(1,5% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 20 MΩ
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,001 A
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 350 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 197 × 70 × 40 mm (7,8 × 2,8 × 1,6")
Display LCD de segmento com 2.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 183 g (6,5 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430T User Manual

Certification

Extech MA430T Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.