Produto descontinuado

Extech MA435T

400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

The Extech MA435T is a compact, 400 A AC Clamp Meter that enables users to take measurements in tight spaces. The 30 mm (1.2 in) jaw opening can accommodate conductors up to 350 MCM. Featuring a large, four digit readout, the illuminated display is easy to see in poorly lit work areas, and the thumb dial selector is ergonomically placed for convenient, one-hand operation. It also has True RMS for better accuracy when measuring distorted waveforms. The MA435T’s multimeter functions include AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, diode test, duty cycle, continuity, and thermocouple temperature. Also built into the MA435T is the non contact voltage (NCV) detector. Eliminating the need for a separate tester, the NCV detector uses a red LED to alert users to the presence of voltage on live wires. Additional features include data hold, auto power off, and low battery indication. Comes with test leads, 9 V battery, soft carrying case, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 400A
Corrente Contínua (CC) 400A
Detector de tensão sem contato (NCV) Yes
Frequência 10Hz to 10kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2.5% of reading + 8 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(2.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da frequência ±(1.5% of reading + 2 digits)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°F/°C
Precisão básica da tensão CA ±(1.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(1.5% of reading + 2 digits)
Resistência 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01A
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400 °F/-20 to 760 °C
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01A
Tamanho da garra 1.2" (30mm), conductors up to 350MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 7.8 × 2.8 × 1.6" (197 × 70 × 40mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 6.5oz (183g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA435T User Manual

Certification

Extech MA435T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.