Extech MA440

Medidor de alicate 400 A CC + NCV

Três modelos para escolher, com ou sem funções de True RMS e corrente CA ou CA/CC. Escolha o modelo True RMS para leituras exatas de formas de onda não sinusoidais, o modelo com função de corrente CC para aplicações automotivas ou o modelo com função Tipo K quando aplicações exigem medições de temperatura. Os medidores da série MA440 dispõem de funções completas de multímetro e detector de tensão sem contato (NCV) integrado para atender às necessidades da sua aplicação.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MA44x Series

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech MA440 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MA44x Series User Manual

Datasheet

Extech MA44x Series Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.