Extech MA445
Alicate amperímetro True RMS CA/CC + NCV de 400 A
Três modelos para escolher, com ou sem funções de True RMS e corrente CA ou CA/CC. Escolha o modelo True RMS para leituras exatas de formas de onda não sinusoidais, o modelo com função de corrente CC para aplicações automotivas ou o modelo com função Tipo K quando aplicações exigem medições de temperatura. Os medidores da série MA440 dispõem de funções completas de multímetro e detector de tensão sem contato (NCV) integrado para atender às necessidades da sua aplicação.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech MA44x Series
Brochure
O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR
Certification
Extech MA445 Declaration of Conformity
User Manual
Extech MA44x Series User Manual
Datasheet
Extech MA44x Series Datasheet
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.