Produto descontinuado

Extech MA61

Alicate Amperimétrico True RMS CA de 60 A + NCV

O MA61 da Extech é um alicate amperimétrico de corrente CA com detector de tensão NCV e proteção contra sobrecarga total. O alicate amperímetro de intervalo manual vem com três faixas de corrente e tensão CA/CC de até 600 V. O alcance de 6.000 mA permite medições de corrente baixa que podem ser usadas na indústria automotiva. O exclusivo modo VFC (controle de frequência variável) ajuda a solucionar problemas e diagnosticar aplicações HVCA que são acionadas por frequência variável. O MA61 também apresenta medições de resistência, capacidade, frequência, diodo e continuidade, bem como um indicador de bateria fraca e funções de desligamento automático. Completo com cabos de teste, mala de transporte e duas pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 6,2 nF, 620 µF, 62 mF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 600 mA, 6.000 mA, 60 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 10 Hz a 60 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,0%
Precisão básica da tensão CA ±0,8%
Precisão básica da tensão CC ±0,7%
Resistência 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Resolução máx. da capacitância 1 pF
Resolução máx. da frequência 0,001 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,1 mA
Tamanho da garra Condutores de 18 mm (0,7"), até 300 MCM
Tensão de CA 6 V, 60 V, 600 V
Tensão de CC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 175 × 60 × 33,5 mm (6,9 × 2,4 × 1,3")
Display Visor LCD de segmento com 6.000 unidades e iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 6 oz (170 g)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech MA61 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA61 MA63 Datasheet

User Manual

Extech MA61 MA63 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.