Produto descontinuado

Extech MA610

Alicate amperímetro 600 A CA + NCV

O Extech MA610 é um alicate amperímetro completo com funções de multímetro, incluindo corrente CA, tensão CA/CC, resistência, frequência e capacitância. Ele também tem um detector de tensão sem contato (NCV) integrado para verificar rapidamente se há tensões energizadas nos circuitos e fios. O medidor de bolso com garra de 30 mm (1,2 pol.) serve para condutores de até 500 MCM e foi projetado com uma grande tela LCD retroiluminada para visualização em áreas com pouca iluminação.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 600,0 A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 a 600 VCA
Frequência 1 MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,0%
Precisão básica da tensão CA ±1,2%
Precisão básica da tensão CC ±0.8%
Resistência 40 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 0,01 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 1 mA
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 500 MCM
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 265 g (9,3 oz)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.