Produto descontinuado

Extech MA620

Alicate amperímetro True RMS CA de 600 A + NCV

O MA620 da Extech é um alicate amperímetro CA True RMS de ajuste automático que oferece aos técnicos de manutenção da fábrica, solucionadores de problemas elétricos e bricoladeiras um produto com alto desempenho e valor excepcional. Além de uma série de recursos avançados de medição de corrente e multímetro, ele também tem um detector de tensão sem contato (NCV) integrado. Você pode selecionar os modos de ajuste automático ou manual. As funções de medição abrangem todos os tipos de resolução de problemas além das medições não invasivas da sonda de corrente, como tensão, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, diodo e testes de continuidade. Mede até mesmo a temperatura com a sonda de fio com cordão Tipo K fornecida. Completo com cabos de teste, sonda de temperatura de fio Tipo K de uso geral, pilha de 9 V e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000ΩF, 40,00ΩF, 400,0ΩF, 4000ΩF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,0%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 60,00 A, 600,0 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 10 Hz a 10 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,8% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da frequência ±(3,0% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°F\°C
Precisão básica da tensão CA ±(1,8% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1,2% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 600,0Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6,000 MΩ, 60,00 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 0,01 nF
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760 °C° (-4 a 1.400 F)
Resolução máx. da tensão CA 0,001 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,10%
Tamanho da garra Condutores de 40 mm (1,5 pol) até 500 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% da leitura + 5 °C / 9 °F)
Tensão de CA 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V
Tensão de CC 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL, NIST
Dimensões 9,1 × 3 × 1,5" (232 × 77 × 39 mm)
Display LCD de segmento com 6.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 271 g (9,6 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.