Extech MA620-K
Industrial DMM/Clamp Meter Test Kit
The MA620-K Industrial DMM/Clamp Meter Kit includes an MA620 TRMS 600 A AC Clamp Meter with a built in, non contact voltage detector. Also included is the EX505 industrial grade, 11 Function DMM that's waterproof (IP67) and drop proof up to six feet. Complete with test leads, Type K thermocouple bead probe with banana input adapter, and a magnetic hanging strap for the multimeter. Supplied in a CA900 soft carrying case that provides protection and organization for the meters and accessories.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech MA620-K Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.