Extech MA63
Alicate amperímetro True RMS CA/CC + NCV de 60 A
O MA63 da Extech é um alicate amperimétrico de corrente CA com detector de tensão NCV e proteção contra sobrecarga total. Amperímetro de faixa manual com três faixas de corrente e tensão CA/CC até 600 V. A faixa de 6.000 mA permite medições de baixa corrente que podem ser usadas na indústria automotiva. O exclusivo modo VFC (controle de frequência variável) ajuda a solucionar problemas e diagnosticar aplicações HVCA que são acionadas por frequência variável. O MA63 também apresenta medições de resistência, capacidade, frequência, diodo e continuidade, bem como um indicador de pilha fraca e funções de desligamento automático. Completo com cabos de teste, mala de transporte e duas pilha AAA.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech MA61 MA63
Certification
Extech MA63 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech MA61 MA63 Datasheet
User Manual
Extech MA61 MA63 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.