Produto descontinuado

Extech MA640

600A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

The Extech MA640 600 A True RMS Clamp Meter offers plant maintenance techs, electrical troubleshooters, and DIYers a test instrument that delivers a high level of performance and value. In addition to a host of advanced multimeter and current measurement capabilities, it also features a built in, non contact voltage (NCV) detector. Whether you are performing amp readings in a heavy duty industrial setting or doing commercial electrical work, the 600 A rating, 40 mm (1.5 in) jaw opening can accommodate conductors up to 750 MCM. The illuminated, dual display is useful in poorly lit job sites, and the 4 digit readout is complemented by a bargraph display to simulate an analog one. The heart of the MA640 is an advanced digital multimeter. Its measurement functions cover all types of troubleshooting over and above noninvasive current probe measurements. This includes voltage, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, diode, and continuity tests. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire probe. Comes with test leads, 9 V battery, carrying case, user manual, and a one year limited warranty on parts and labor.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40.00nF, 400.0nF, 4.000µF, 40.00µF, 400.0µF, 4000µF
Ciclo de Trabalho 0.5 to 99.0%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 60.00A, 600.0A
Corrente Contínua (CC) 60.00A, 600.0A
Detector de tensão sem contato (NCV) Yes
Frequência 10Hz to 10kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2.8% of reading + 8 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(2.8% of reading + 8 digits)
Precisão básica da frequência ±(3.0% of reading + 5 digits)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°F/°C
Precisão básica da tensão CA ±(1.8% of reading + 8 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(1.5% of reading + 2 digits)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1.2% of reading + 2 digits)
Resistência 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01A
Resolução máx. da frequência 0.01nF
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400 °F (-20 to 760 °C)
Resolução máx. da tensão CA 0.001V
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01A
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.10%
Tamanho da garra 1.5" (40mm), conductors up to 500MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 6.000V, 60.00V, 600.0V
Tensão de CC 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 9.1 × 3 × 1.5" (232 × 77 × 39mm)
Display 6000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9.6oz (271g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA640 User Manual

Certification

Extech MA640 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.