Extech MA640-K
Phase Rotation/Clamp Meter Test Kit
Ideal for plant maintenance, the Extech MA640-K Phase Rotation/Clamp Meter Test Kit includes a True RMS Clamp Meter, 3 Phase Rotation Tester, and a CAT IV AC Non Contact Voltage Detector. The clamp meter has a 6000 count display and advanced measurements features like capacitance, frequency, duty cycle, and Type K temperature. The phase rotation tester has easy to open, wide jaw alligator clips and a durable double molded housing. The dual range NCV detector with audible and visual indication has a built in flashlight. Kit is supplied in a CA900 carrying case that provides protection and organization for the meters.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech MA640-K Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.