Extech MD10

Detector magnético sem contato com lanterna integrada

O MD10 é um detector magnético sem contato com lanterna integrada. Um LED azul se acende indicando a presença de um campo magnético, incluindo CA, CC e ímãs permanentes, sem contato. As aplicações incluem testes de alto-falantes, resolução de problemas de válvulas solenoides em equipamentos de controle pneumático e hidráulico, testes de relés com bobinas e válvulas solenoides de controle elétrico em veículos e máquinas. Completo com duas pilhas AAA

Especificações

Especificações gerais
Campo magnético 63, 98, 401, 810 (unidades Henry)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 159 × 21 × 25 mm (6,25 × 0,8 × 1 in)
Garantia 2 anos
Peso 48 g (1,7 oz)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech MD10 BR

Certification

Extech MD10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MD10 Datasheet

User Manual

Extech MD10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.