Extech MF100

Medidor de campo magnético CA/CC

O MF100 é um medidor de campo magnético CA/CC. Este medidor de campo magnético apresenta compensação automática de temperatura com sensor de efeito Hall. Produto completo com sensor de sonda magnética uniaxial e capa protetora, pilha de 9 V e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Campo eletromagnético (Gauss) CA: 1.500,0 G, 15.000 G; CC: 3.000,0 G, 30.000 G
Campo eletromagnético (Tesla) CA: 150,00 mT, 1.500,0 mT; CC: 300,00 mT, 3.000,0 mT
Largura de banda de frequência 50 Hz\/60 Hz
Número de eixos Uniaxial
Precisão básica do campo eletromagnético (Gauss) CA: ±(5% da leitura + 20 dígitos); CC: ±(5% da leitura + 10 dígitos)
Precisão básica do campo eletromagnético (Tesla) CA: ±(5% da leitura + 20 dígitos); CC: ±(5% da leitura + 10 dígitos)
Resolução máx. do campo eletromagnético (Gauss) 0,1 G, 1G
Resolução máx. do campo eletromagnético (Tesla) 0,01 mT, 0,1 mT
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 195 × 68 × 30 mm (7,8 × 2,7 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 270 g (9,5 oz)
Potência 1 pilha de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MF100

User Manual

Extech MF100 User Manual

Datasheet

Extech MF100 Datasheet

Certification

Extech MF100 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MF100 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.