Produto descontinuado

Extech MG302

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG302 is a Wireless True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester. By adding insulation testing capabilities to this CAT IV-rated digital multimeter, electrical troubleshooters will always be equipped for the job. The digital insulation resistance tester, or megohmmeter, comes with four different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. The multimeter also includes useful extras like duty cycle measurements, milliamp readings, and a built-in wireless data recording for safer troubleshooting and maintenance on moving equipment. The MG302 is waterproof (IP67-rated) and comes with a remote USB receiver, Windows compatible software, test leads with alligator clips, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, six AA batteries, and a user manual.

Especificações

Especificações gerais
% da resolução máx. do laço de corrente (4-20 mA) 0.01%
% do laço de corrente (4-20 mA) -25 to 125%
Capacitância 40mF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Frequência 100MHZ
Frequência de transmissão sem fio 433MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.5%
Precisão básica da corrente CC ±1.0%
Precisão básica da frequência ±0.1%
Precisão básica da resistência de isolamento ±3%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°F (0.1°C)
Precisão básica da tensão CA ±1%
Precisão básica da tensão CC ±0.06%
Precisão básica do ciclo de trabalho ±1.2%
Resistência 40MΩ
Resistência de Isolamento 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.001nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01µA
Resolução máx. da frequência 0.001HZ
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da resistência de isolamento 0.001MΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.01mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.01
Temperatura (Tipo N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Tensão de CA 1000V
Tensão de CC 1000V
Tensão de teste de isolamento 125V, 250V, 500V, 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, FCC, UL, NIST
Classificação IP IP67
Dimensões 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garantia 2 years
Peso 20.5oz (582g)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech MG302 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MG302 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.