Produto descontinuado

Extech MG302-ETK

Electrical Troubleshooting Kit

The Extech MG302-ETK Electrical Troubleshooting Kit is a test and measurement kit for electrical installation, troubleshooting, and repair. It features the MG302 True RMS Multimeter/Insulation Tester with 13 functions and wireless PC interface, the 42509 12:1 Infrared Thermometer with a high/low alarm and 2 color display, and the MA430T 400 A True RMS AC Clamp Meter with a built in non contact voltage detector. Complete with test leads, Type K thermocouple bead wire probe, batteries, and hard storage case that provides protection for the meters and their accessories.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MG300-ETK MG302-ETK Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.