Extech MG310
Testador de isolamento digital
O MG310 é um testador compacto de resistência do isolamento que permite a realização rápida e prática de testes e resolução de problemas em motores, transdutores e outros equipamentos industriais. Ampla faixa de medição de até 1000 V com resistência de isolamento até 5,5 GΩ. Inclui uma tampa protetora rígida de fácil encaixe e bolsa flexível para facilitar o transporte do medidor e dos acessórios até o próximo local de trabalho ou para armazenar com segurança. Apresentando medição de baixa resistência com função Zero, bip de continuidade, grande visor duplo iluminado com 2000 contagens, indicação de alta tensão e sobrecarga, funções de advertência de descarga automática e saída de tensão, bem como indicação de bateria baixa. Completo com cabos de teste, clips jacaré, 6 x pilhas AA, capa dura e bolsa flexível de transporte.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech MG310
User Manual
Extech MG310 User Manual
Certification
Extech MG310 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech MG310 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.