Produto descontinuado

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

Especificações

Especificações gerais
Baixa resistência 100Ω
Capacitância 500 µF
Continuidade Yes
Corrente de fuga 2000µA
Frequência 1kHz
Precisão básica da baixa resistência ±(1.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da corrente de fuga ±(10% of reading + 3 digits)
Precisão básica da frequência ±(0.1% of reading + 3 digits)
Precisão básica da resistência de isolamento ±(3% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão CA ±(1.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(2% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão de teste de isolamento 0 to 20%
Resistência 10MΩ
Resistência de Isolamento 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
Resolução máx. da baixa resistência 0.01Ω
Resolução máx. da capacitância 0.1nF
Resolução máx. da corrente de fuga 10µA
Resolução máx. da frequência 0.1Hz
Resolução máx. da resistência 0.01kΩ
Resolução máx. da resistência de isolamento 0.001MΩ
Resolução máx. da tensão CA 0.01V
Resolução máx. da tensão CC 0.01V
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Tensão de teste de isolamento 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE
Dimensões 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
Garantia 2 years
Peso 1.5lbs (0.7kg)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech MG325 User Manual

Certification

Extech MG325 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG325 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.