MIO

Solução Inteligente com Múltiplos Sensores

A FLIR Systems, Inc. orgulha-se de ser a única distribuidora mundial da linha de produtos MIO Series™ da MoviTHERM. Esta nova solução inteligente de E/S permite que os clientes da FLIR combinem as câmeras FLIR AX8, A310 e FC-R com o MIO para obter um sistema completo e robusto que possibilita o monitoramento de condições, a detecção precoce de incêndios e o monitoramento de processos.

O Elo que Faltava para Aprimorar o Monitoramento Remoto
O MIO é compacto e com design pronto que facilita combinar módulos para suportar mais de 100 unidades.
Configure o MIO por meio do servidor web integrado, sem a necessidade de usar um PC separado ou um software de computador personalizado.
O MIO aceita uma variedade de sensores de temperatura de imagens térmicas da FLIR, incluindo as A310, AX8 e FC-Series.

Especificações

Destacado
Conectividade de Ethernet 100BASE-T
Comunicação e armazenamento de dados
Canais Transmissores de 4–20 mA MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 2 CH, alimentado por loop, MIO-A310-7 isolado
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canais, alimentação em laço, isolado
Conectividade de Ethernet 100BASE-T
Geração de imagem e óptica
Máximo de Câmeras MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
Geral
Compatível com Câmeras FLIR MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
Dados ambientais e certificações
Material do Invólucro MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: Alumínio Anodizado
Potência
Consumo Máximo de Energia MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W
Corrente de Saída Digital 0,5 A por canal, 1,5 A para todos os canais
Tensão de Saída Digital 10-30 V CC

Recursos e suporte

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.