Produto descontinuado

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 50nF to 9999µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.99%
Corrente Alternada (CA) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente Contínua (CC) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequência Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(1% + 40 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(0.1% + 20 digits)
Precisão básica da frequência ±(0.002% + 4 digits)
Precisão básica da tensão CA ±(0.8% + 60 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(0.03% + 2 digits)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Resistência 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01µA
Resolução máx. da frequência 0.0001Hz
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.01mV
Resolução máx. da tensão CC 0.01mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.01%
Tensão de CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensão de CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantia 3 years
Peso 0.75lb (340g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.