Produto descontinuado

Extech MM570A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM570A is a High-Accuracy Multimeter with 0.02% basic DCV accuracy and up to 100 kHz True RMS ACV bandwidth. The MM570A has special True RMS combination AC/DC function for measurements of rectified AC (non-symmetrical) voltage and current waveforms. Features include 4 mA to 20 mA readings, displayed as 0-100% for process current measurements. Like other quality multimeters, it includes functions like dual Type K temperature inputs, capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests. with. Additionally it has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative, hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows® compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, temperature probe, protective holster with stand, and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 50nF to 9999µF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.99%
Corrente Alternada (CA) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corrente Contínua (CC) 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frequência Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(0.7% + 50 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(0.1% + 20 digits)
Precisão básica da frequência ±(0.002% + 4 digits)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1°F/°C
Precisão básica da tensão CA ±(0.4% + 40 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(0.02% + 2 digits)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Resistência 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01µA
Resolução máx. da frequência 0.0001Hz
Resolução máx. da resistência 0.01Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Resolução máx. da tensão CA 0.01mV
Resolução máx. da tensão CC 0.01mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.01%
Temperatura (Tipo N) ±(0.3% + 2°F/1°C)
Tensão de CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tensão de CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantia 3 years
Peso 0.75lb (340g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Certification

Extech MM570A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.