Produto descontinuado

Extech MM750W

Multímetro de registro de dados sem fio True RMS CA Flex

O’ MM750W da Extech é um Multímetro de registro de dados sem fio totalmente carregado e resistente com 14 funções. Inclui detecção de tensão CA sem contato e medição de temperatura Tipo K. Usando o recurso sem fio, o módulo de registro de dados Bluetooth® e o aplicativo gratuito ExView® W-Series, você pode transmitir leituras em tempo real para seus dispositivos, armazenar mais de 15 mil leituras para transferência assim gerando um relatório/análise de dados, adicionar notas e leituras a fotos tiradas da câmera de seu dispositivo e usar seu dispositivo como uma segunda tela para fácil visualização ou compartilhamento. Um medidor inteligente que não requer uma prancheta ou bloco de notas no trabalho.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 9,999 nF a 99,99 mF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim, audível
Corrente Alternada (CA) 0,1 µA a 10,00 A, 0,1 µA a 6.000 µA
Corrente Contínua (CC) 0,1 µA a 10,00 A, 0,1 µA a 6.000 µA
Detector de tensão sem contato (NCV) >100 VCA
Frequência 9,999 Hz a 55,00 MHz
Memória 15.360 pontos de dados com módulo DAT12
Precisão básica da corrente alternada CA ±0,15% da leitura ±5 dígitos
Precisão básica da corrente CC ±0,12% da leitura ±5 dígitos
Precisão básica da frequência ±1,5% da leitura ±3 dígitos
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1 °C/°F
Precisão básica da tensão CA ±0,6% da leitura ±3 dígitos
Precisão básica da tensão CC ±0,6% da leitura ±2 dígitos
Precisão básica do ciclo de trabalho ±1,2% da leitura ±2 dígitos
Resistência 0,1 Ω a 60,00 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,001 nF
Resolução máx. da corrente CC 0,1 µA
Resolução máx. da frequência 0,001 MHz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -40 a 1.000 °C (-40 a 1.832 °F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,1 µA
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,10%
Resolução máx. do teste de diodo 0,001 V
Temperatura (Tipo N) ±(2% + 2 °C/°F)
Tensão de CA 0,1 mV a 1.000 V
Tensão de CC 0,1 mV a 1.000 V
Teste de Diodo 3,000 V
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Certificações CE, UL, FCC, NIST
Dimensões 188 × 96 × 56 mm (7,4 × 3,8 × 2,2")
Garantia 3 anos
Peso 415 g (14,6 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Certification

Extech MM750W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM750W Datasheet

User Manual

Extech MM750W User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.