Produto descontinuado

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 200mA
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 to 600VAC
Precisão básica da corrente CC ±1.2%
Precisão básica da tensão CA ±1.2%
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 2000kΩ
Resolução máx. da corrente CC 1µA
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.1V
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Tensão de CA 500V
Tensão de CC 500V
Teste da bateria 9V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 300V
Certificações CE
Dimensões 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)
Garantia 1 year
Peso 3.6oz (102g)
Potência 1 × A23 (12V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.