Produto descontinuado

Extech MN15A

Digital Mini MultiMeter

Small on size and configured with vital functionality, the compact, manual-ranging Extech MN15A Digital Mini Multimeter is a popular choice for anyone who prefers a smaller meter they can carry in a pocket or tool belt. Handy for quick testing, use it to measure AC/DC voltage and DC current, as well resistance with functions for testing diodes and checking for continuity. Plus, the battery test function lets you quickly check the condition of 1.5 V and 9 V batteries. The MN15A comes with a built-in stand, 9 V battery, test leads, and a general purpose temperature probe.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 10A
Precisão básica da corrente CC ±1.2%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1 °
Precisão básica da tensão CA ±1.2%
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 20MΩ
Resolução máx. da corrente CC 0.1mA
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Resolução máx. da tensão CA 0.1V
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste da bateria 9V & 1.5V Batteries
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantia 2 years
Peso 5.4oz (153g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MN15A User Manual

Certification

Extech MN15A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.