Produto descontinuado

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Frequência 5MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.8%
Precisão básica da corrente CC ±1.5%
Precisão básica da frequência ±1.2%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0.1 °
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±1.2%
Precisão básica do ciclo de trabalho ±1.2%
Resistência 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Temperatura (Tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIV - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantia 2 years
Peso 5.4oz (153g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech MN16A User Manual

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.