Produto descontinuado

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 200 mA, 10 A
Corrente Contínua (CC) 200 mA, 10 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.8%
Precisão básica da corrente CC ±1.2%
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±0.5%
Resistência 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Resolução máx. da corrente CC 1 µA
Resolução máx. da resistência 0.1 Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.1 V
Resolução máx. da tensão CC 0.1 mV
Resolução máx. de corrente CA 1 µA
Tensão de CA 200 V, 600 V
Tensão de CC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Teste da bateria 9 V, 1.5 V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600V
Certificações UL
Dimensões 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)
Garantia 1 year
Peso 9.17 oz (260 g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.