Produto descontinuado

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 200ΩF
Ciclo de Trabalho 0.1% to 99.9% (0.1%)
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Frequência 10MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.8%
Precisão básica da corrente CC ±1.5%
Precisão básica da frequência ±1.5%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1 °
Precisão básica da tensão CA ±1.5%
Precisão básica da tensão CC ±1.0%
Precisão básica do ciclo de trabalho ±1.2%
Resistência 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.001nF
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Temperatura (Tipo N) ±3.0%
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9.17oz (260g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.