Produto descontinuado

Extech MN30

True RMS AutoSensing™ Multimeter + NCV

The Extech MN30 is a convenient pocket multimeter with an AutoSensing™ feature. The AutoSensing™ feature enables the meter to recognize inputs and automatically switch to the correct mode of operation (i.e. voltage to resistance measurements). The true RMS AC voltage measurement allows for accurate readings regardless of waveforms. The built in, non-contact voltage (NCV) detector allows for quick detection of live voltage. Convenient LED flashlight illuminates dimly lit area.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade <30Ω (beeper)
Detector de tensão sem contato (NCV) 50 to 600VAC
Precisão básica da tensão CA ±(1.5% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(1.5% of reading + 3 digits)
Resistência 1Ω to 10MΩ
Resolução máx. da resistência
Resolução máx. da tensão CA 0.01V
Resolução máx. da tensão CC 0.01V
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 4.8 × 2.6 × 1.4" (123 × 65 × 35mm)
Garantia 2 years
Peso 50V to 600V
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MN30 Datasheet

User Manual

Extech MN30 User Manual

Certification

Extech MN30 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.