Extech MN35

Minimultímetro digital

O MN35 é um conveniente multímetro de tamanho mini com estojo protetor de borracha e suporte inclinado. Faixa manual, mede tensão CA e CC até 600 V, resistência com funções de continuidade e diodo, corrente CC até 10 A, temperatura e teste de pilha de 9 V/1,5 V. Inclui estojo protetor de borracha, pilha de 9 V, cabos de teste e sonda de termopar Tipo K.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Contínua (CC) 10 A
Precisão básica da corrente CC ±1,5%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1 °F/°C
Precisão básica da tensão CA ±1.2%
Precisão básica da tensão CC ±0,5%
Resistência 20 MΩ
Resolução máx. da corrente CC 0,1 mA
Resolução máx. da resistência 0,1µΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 750°C (-4 a 1.400°F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Temperatura (Tipo N) ±(1% da leitura + 4°)
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste da bateria 9 V e 1,5 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 600 V
Certificações CE
Dimensões 138 × 72 × 38 mm (5,43 × 2,83 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 153 g (5,4 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Resources & Support

Datasheet

Extech MN35-MN36 Datasheet

User Manual

Extech MN35 User Manual GB

User Manual

Extech MN35 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.