Extech MN36

Minimultímetro digital

O multímetro digital Extech MN36 é compacto, mas ainda está repleto de recursos. Capaz de medir tensão CA e CC de até 600 volts, o MN36 é de ajuste automático de faixa, o que significa que exibe automaticamente as leituras com a localização correta da casa decimal e resolução máxima. Vem com estojo protetor de borracha, 2xAAA, sonda de temperatura Tipo K com fio de esfera e cabos de teste.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Corrente Alternada (CA) 10 A
Corrente Contínua (CC) 10 A
Frequência 5 MHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±1,5%
Precisão básica da corrente CC ±1,2%
Precisão básica da frequência ±1%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1°F/°C
Precisão básica da tensão CA ±1.2%
Precisão básica da tensão CC ±0,5%
Resistência 40 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,001 nF
Resolução máx. da corrente CC 0,1µA
Resolução máx. da frequência 0,01 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1µΩ
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 750°C (-4 a 1.400°F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,1µA
Temperatura (Tipo N) ±(1% da leitura + 4°)
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 600 V
Certificações CE
Dimensões 138 × 72 × 38 mm (5,43 × 2,83 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 153 g (5,4 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech MN36 User Manual

Datasheet

Extech MN35-MN36 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.