Produto descontinuado

Extech MN42

8 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual-ranging Extech MN42 Compact Multimeter is equipped with capabilities a tradesman or technician can use every day, while also perfect for any hobbyist, hacker/maker, or DIYer working on home improvement and A/V projects. Also included is a built in, non contact voltage detector (from 100 VAC to 600 VAC). Freely measure AC/DC voltage, DC current, and resistance, as well as conduct continuity, diode, and battery test. Complete with test leads, 9 V battery, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Yes
Corrente Contínua (CC) 10A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 to 600VAC
Resistência 2MΩ
Resolução máx. da corrente CC 1µA
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0.1V
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste da bateria 1.5V / 9V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE
Dimensões 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Display 2000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9oz (255g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

User Manual

Extech MN42 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.