Produto descontinuado

Extech MN47

12 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual ranging MN47 digital mini multimeter is equipped with the extensive capabilities for both active tradesman and hobbyist alike. In addition to its electronic and electrical testing functions, the MN47 adds value with a built in, non-contact voltage detector. You won't have to search for a voltage pen in order to safely check for voltage prior to attaching the multimeter's test leads. A bright red LED alerts you to the presence of voltage. Complete with test leads, bead wire Type K probe, 9 V battery, and a carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Ciclo de Trabalho 0.1 to 99.9%
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 10A
Corrente Contínua (CC) 10A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 to 600VAC
Frequência 10MHz
Resistência 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 1pF
Resolução máx. da corrente CC 0.1µA
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) 1400 °F (760 °C)
Resolução máx. da tensão CA 0.1V
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1µA
Tensão de CA 600V
Tensão de CC 600V
Teste de Diodo Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE
Dimensões 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantia 2 years
Peso 9oz (255g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech MN47 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MN47 User Manual

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.