Extech MN62-K
Multímetro True RMS com kit detector de tensão CA
O Extech MN62-K é um multímetro True RMS compacto que vem com um detector de tensão sem contato (NCV) livre. O multímetro permite leituras precisas de formas de onda ruidosas, distorcidas ou não sinusoidais, e o detector de tensão detecta de 50 V a 600 V (50 Hz/60 Hz). Esses dois produtos são ideais para a solução de problemas de aparelhos, fiação elétrica, reparo automotivo e dispositivos eletrônicos.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech MN62-K Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.