Produto descontinuado

FLIR MNVD-51

51° Multi-Purpose Night Vision Monocular

With a wide 51-degree field of view, the FLIR MNVD-51 offers enhanced situational awareness without moving the optic. Head, helmet, and weapon mounting options allow hands-free operation while a built-in IR illuminator and flood lens improve vision in complete darkness. 40 hours of battery life is possible with a single AA or CR123A battery.

Wide-Angle Night Vision for Complete Awareness
Added hands-free functionality for simple head, helmet, and weapon mounting.
Multi-coated optics and composite housing provide ruggedness and 40-hour runtime with a single AA or CR123A battery allows constant vision.
Wide 51-degree field of view and onboard IR illuminator provides outstanding situational awareness in complete darkness.

Especificações

Destacado
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria -6 to +2 dpt
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação 1x standard (3x, 5x optional)
Campo de Visão 51°
Controle de Brilho Automático No
Diâmetro da Pupila de Saída -
Faixa de Foco 0.25 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) FLAG - Filmless Auto-Gated IIT MG
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR and Built-in with pivotal flood lens
Interrupção_da Luz Brilhante Yes
Resolução -
Sistema de Lentes F/1.26; 19mm
Tipo de Fotocátodo Filmless GaAs
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -50°C to +50°C (-58°F to +122°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 40 hours
Desligamento Automático Yes
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1), or AA Alkaline 1.5V (1), or any AA or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 1.2V to 3.2V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes (In FOV)
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto -
UI-UX
Controle de Ganho Manual Yes
Cor da Retícula -
Indicador de Infravermelho Yes (In FOV)
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação -
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years 
Tipo de Retícula -
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 109 x 48 x 73 mm (4.1 x 1.9 x 2.8 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 0.31 kg (0.7 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Packing Box, Soft Carrying Case, Lens Tissue, Quick Start Guide
Acessórios Opcionais Swing Arm #172, Swing Arm #37, Dual Bridge, Goggle Kit #2, Helmet Mount #4, Dovetail to Weaver Transfer Piece #21, ARMSAIGHT by FLIR Scope Adapter Mount #6, QRM - Quick Release Picatinny Mount Adapter #26/#142, Extended Rail Adapter #85, Universal Camera Adapter #45, Camera Adapter #46, Demist Shield #34, Sacrificial Window #30, Shutter Eye-Guard #82, 3x Afocal Lens Kit (for MNVD-51), 5x Afocal Lens (for MNVD-51), 3x Afocal Lens #22 (Nyx-14, Nyx-14-Pro, N-14, Nyx-7 Pro), 5x Afocal Lens (Nyx-14, Nyx-14-Pro, N-14, Nyx-7 Pro), IR850XLR Afocal Doubler, IR850-XLR Detachable LED Extra Long Range Infrared Illuminator, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

MNVD 51 Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.