Produto descontinuado

Extech MO-P1

Moisture Pin Probe

The Extech MO-P1 Moisture Pin Probe is compatible with the MO265 and MO270 moisture meters. It includes dual sharp pins and a 76.2 cm (30 in) cable with RJ45 connecter.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.