Produto descontinuado

Extech MO100

Medidor de Umidade

Extech MO100 é um medidor de umidade compacto, para medir o teor de umidade em madeira, gesso e materiais de construção. O robô apresenta uma exclusiva tela LCD dupla, que mostra a umidade da parede (0 a 100) e a temperatura do ar (0°C a 50°C/32°F a 122°F) simultaneamente. Os pinos do sensor, com múltiplas posições, retraem para serem armazenados de forma segura. Fácil de operar com um interruptor lateral selecionável (desligado, testado, calibrado), o Extech MO100 também oferece retenção de dados, para manter leituras na tela, e ajuste de calibração para elevar a capacidade de repetição. Ele vem completo, com pinos sobressalentes, duas baterias AAA e estojo de armazenamento.

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.2°
Temperatura (contato) 0 a 50°C (32°F a 122°F)
Teor de umidade relativa (pino) 0 a 100
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 192 × 30 × 45 mm (7,6 × 0,8 × 1,8")
Garantia 2 anos
Peso 108 g (3,8 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.