Extech MO210

Medidor de Umidade de Bolso com Leitura em LCD Digital 2 em 1 e Gráfico de Barras Analógico

O Medidor de Umidade de Bolso Extech MO210 permite avaliar rapidamente se a madeira e outros materiais porosos sofreram alguma incursão de água. Basta empurrar os pinos pontiagudos do eletrodo para dentro da superfície de gesso acartonado, gesso, concreto, argamassa ou outros materiais de construção e o dispositivo detecta níveis de umidade de 0,2% a 2,4%. Deslize a chave seletora de material para madeira e o medidor portátil determina a presença de umidade na madeira de 6% a 44%. Completo com tampa protetora, pinos de substituição e três baterias do tipo “botão” CR-2032.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) Madeira: ±1%; outros materiais de construção: ±0,1%
Princípio de Medição Resistência elétrica
Teor de umidade WME (pino) Madeira: 6 a 44%; outros materiais de construção: 0,2 a 2,0%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0 in)
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 3 × baterias de botão CR-2032 (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech MO210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO210 User Manual

Datasheet

Extech MO210 Datasheet

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.