Produto descontinuado

Extech MO220

Medidor de umidade da madeira

O Extech MO220 foi projetado com a finalidade específica de monitorar a umidade na madeira. A memória contém 8 grupos de madeira, com calibrações para cerca de 170 espécies. As medições podem ser feitas usando os eletrodos de pino integrais ou a sonda remota para serviços pesados. O dispositivo foi projetado com uma estrutura reforçada de caixa de moldagem dupla e tamanho de bolso para operação com uma mão. As funções do MO220 incluem verificação de calibração, desligamento automático configurável pelo usuário (1 a 9 minutos), com desativação e indicação de bateria fraca. Vem completo com tampa protetora, sonda de temperatura, sonda de umidade remota para serviço pesado, pinos de medição de reposição, duas pilhas AAA e estojo flexível.

Especificações

Especificações gerais
Princípio de Medição Resistência elétrica
Teor de umidade WME (pino) 6 a 44%
Tipo de Sensor Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0")
Display LCD do segmento
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO220

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO220 User Manual

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.