Extech MO230

Termo Higrômetro de Bolso

O grande LCD de gráfico duplo do termo higrômetro de bolso Extech MO230 exibe umidade em madeiras e outros materiais de construção, além da temperatura do ar e umidade relativa. O gráfico de barras analógico exibe a umidade, os valores mínimos/máximos de umidade e a indicação de úmido/seco programável. Use em madeira, papel, drywall, placa de gesso, papelão, gesso, concreto e argamassa. A memória contém 3 grupos de madeira e quatro grupos de materiais de construção com calibrações para aproximadamente 150 espécies de madeira e 19 tipos de materiais de construção. O modo de índice tem valores altos e baixos programáveis para localizar rapidamente a umidade com medição comparativa. Inclui pinos de eletrodo rosqueado substituíveis, revestimento à prova de impacto, desligamento automático que economiza energia da bateria, verificação da bateria embutida e teste de verificação de medição. Completo com tampa protetora, pinos de substituição e três baterias do tipo "botão" CR-2032.

Especificações

Especificações gerais
Princípio de Medição Resistência elétrica
Temperatura (contato) -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Teor de umidade WME (pino) Madeira: 0 a 75%; outros materiais de construção: 0,1 a 24%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 159 × 63,5 × 30,5 mm (6,25 × 2,5 × 1,2")
Garantia 2 anos
Peso 100 g (3,5 oz)
Potência 3 × baterias de botão CR-2032 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO230

Certification

Extech MO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO230 Datasheet

User Manual

Extech MO230 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.