Produto descontinuado

Extech MO25

Caneta de umidade

O Extech MO25 é um medidor de umidade compacto, leve, em forma de caneta, para madeira e materiais de construção. Depois de selecionar um dos dez níveis de umidade, o usuário recebe um alerta sonoro e por luzes indicadoras de LED que o objeto sendo testado ultrapassa o limite determinado. Esta caneta de umidade possui uma função de retenção de dados, verificação do nível da bateria e desliga automaticamente quando não está em uso. Use em placas de parede, Sheetrock, papelão, gesso, concreto e argamassa. Completo com dois pinos (instalados), tampa protetora, clipe de bolso embutido e uma bateria AAA.

Especificações

Especificações gerais
Princípio de Medição Resistência elétrica
Teor de umidade WME (pino) 5 a 40%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 136 × 25 × 21 mm (5,4 × 1,0 × 0,8")
Display LEDs vermelhos e verdes de escala dupla
Garantia 2 anos
Peso 33 g (1,2 oz) sem bateria
Potência 1 bateria AAA (1,5 VCC)

Recursos e suporte

Certification

Extech MO25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO25 Datasheet

User Manual

Extech MO25 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.