Extech MO257

Medidor de Umidade Sem Pino

Faça medições de umidade não invasivas e sem pinos em madeira e materiais de construção com o Medidor de Umidade MO257 da Extech. Fácil de operar com calibração automática, este medidor tem um sensor de umidade esférico que proporciona deslizamento suave em superfícies duras ou delicadas. Um grande visor LCD triplo e com luz de fundo exibe a leitura de umidade e as leituras de Máx. e Mín. O usuário pode ajustar dois níveis de alarme para exibir um alerta visual de “RISK” (risco) ou “WET” (úmido) e também um alerta sonoro. O MO257 é uma ferramenta indispensável para analisar os efeitos posteriores de vazamentos de água por trás de paredes e no teto, além de medir o teor de umidade em uma superfície não plana.

Leitura relativa de umidade sem pino para medição não invasiva de 0,0–100,0 (resolução de 0,1), com sensibilidade de 20–40 mm (0,78–1,6 in) abaixo da superfície
Dois níveis de alarme ajustáveis com indicadores visíveis e audíveis, bem como calibração automática (em ar seco) quando o medidor está ligado
Ideal para projetos e aplicações de restauração de edifícios em que a detecção de umidade em pisos, azulejos e sob carpetes é fundamental

Especificações

Especificações gerais
Profundidade de medição 20 a 40 mm (0,79 a 1,57 in)
Teor de umidade relativa (sem pino) 0,0 a 100,0
Tipo de Sensor Pinless spherical
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 235 × 63 × 28 mm (9,2 × 2,5 × 1,1 in)
Display LCD de segmento com luz de fundo
Garantia 2 anos
Peso 218 g (7,7 oz)
Potência 3 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO257

User Manual

Extech MO257 User Manual

Datasheet

Extech MO257 Datasheet

Certification

Extech MO257 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.