Extech MO260

Medidor de Umidade Combinado com/Sem Pino

O Extech MO260 é um medidor de umidade com/sem pino combinado que pode medir a umidade relativa na madeira e em outros materiais de construção usando tecnologia sem pinos e determinar a porcentagem de umidade em gesso acartonado e outros materiais usando o método de pino direto. As medições são exibidas em um LCD digital com luz de fundo e um gráfico de barras de LED tricolor. Profundidade de medição não invasiva sem pinos de até 22 mm (0,75 in) abaixo da superfície. Completo com bateria de 9 V, pinos de substituição, tampa protetora e estojo.

Faça a leitura da umidade relativa sem pinos para medições não invasivas ou determine o %WME (equivalente à umidade da madeira) usando sensores de pino
Leitura de LCD digital com luz de fundo e gráfico de barra de LED tricolor; inclui indicação de bateria fraca
Um item essencial para analisar os efeitos posteriores de vazamentos de água em pisos, atrás de paredes e no teto

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0,1
Teor de umidade relativa (sem pino) 0 a 99,9
Teor de umidade WME (pino) 6,0 a 94,8%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 203 × 58,4 × 43,2 mm (8 × 2,3 × 1,7 in)
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO260

User Manual

Extech MO260 User Manual

Certification

Extech MO260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO260 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.