Extech MO265

Medidor de umidade com/sem pino combinado

O Extech MO265 é um medidor de umidade combinado com/sem pino que pode medir a umidade relativa na madeira e em outros materiais de construção usando tecnologia sem pino e determinar a porcentagem de umidade em rochas de folha e outros materiais usando o método de pino direto. As medições são exibidas em um LCD digital com luz de fundo e um gráfico de barras de LED tricolor. Profundidade de medição não invasiva sem pinos de até 22 mm (0,75 in) abaixo da superfície. Além disso, uma sonda de pino remota está incluída para medir a umidade em locais de difícil acesso. Completo com bateria de 9 V, pinos de substituição, sonda de pino remota, tampa protetora e estojo.

Faça a leitura da umidade relativa sem pinos para medições não invasivas ou determine o %WME (equivalente à umidade da madeira) usando sensores de pino
Leitura em LCD digital com luz de fundo e gráfico de barra em LED tricolor; inclui controle de calibração e indicação de bateria fraca
Inclui sonda de pino remota para medir umidade em áreas de difícil acesso

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,10%
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0,1
Teor de umidade relativa (sem pino) 0 a 99,9
Teor de umidade WME (pino) 6,0 a 99,9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 203 × 58,4 × 43,2 mm (8 × 2,3 × 1,7 in)
Garantia 2 anos
Peso 204 g (7,2 oz)
Potência 1 bateria × 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO265 BR

Certification

Extech MO265 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO265 User Manual

Datasheet

Extech MO265 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.