Produto descontinuado

Extech MO270

Wireless Pin/Pinless Moisture Meter

The Extech MO270 is a Wireless Pin/Pinless Moisture Meter with detachable pin/pinless sensors that transmit data to the display, and can be viewed up to 20 m (65 ft) from the measurement point. Measurements are viewed on a full color graphical display. Readings from 8 remote sensors can be viewed on the display. The receiver can record data from 40 remote sensors simultaneously. Trending Mode displays a graphical representation of live readings for fast scanning of large areas. An included telescoping handle extends to 1.2 m (4 ft) for measurements in ceilings or in hard to reach areas (optional 3 m (9.8 ft) and 5 m (16.4 ft) handles available). Complete with 9 V battery, remote pin probe, replacement pins, protective cap, and pouch case.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio 65ft (20m) unobstructed view
Frequência de transmissão sem fio 2.4GHz (pin/pinless sensor to display)
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±(5% of reading + 5 digits)
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0.10%
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0.1
Teor de umidade relativa (sem pino) 0 to 99.9 (relative)
Teor de umidade WME (pino) 6.0 to 99.9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins (0.75"/22mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 8 × 2.3 × 1.7" (203 × 58.4 × 43.2mm)
Garantia 2 years
Peso 7.2oz (204g)
Potência 3.7V rechargeable Li-Polymer battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech MO270 User Manual

Datasheet

Extech MO270 Datasheet

Certification

Extech MO270 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.