Extech MO280

Medidor de Umidade Sem Pino

O Extech MO280 oferece medições de umidade não invasivas em madeira e outros materiais de construção sem praticamente nenhum dano à superfície. Com uma profundidade de medição de até 22 mm (0,75 in) abaixo da superfície, o MO280 utiliza tecnologia eletromagnética para indicar rapidamente o teor de umidade nos materiais de construção. Selecione entre 10 tipos de madeira e faixas de medição. O LCD exibe a porcentagem de umidade na madeira ou em outro material sendo testado. O MO280 também apresenta teste interno automático, calibração automática e indicação de bateria fraca. Completo com bateria de 9 V e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Resolução máx. do teor de umidade WME (sem pino) 0,10%
Teor de umidade WME (sem pino) 0 a 99% (limitado por tipo de madeira)
Tipo de Sensor Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 136 × 70 × 28 mm (5,4 × 2,8 × 1,1 in)
Garantia 2 anos
Peso 156 g (5,5 oz)
Potência 1 bateria × 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO280 BR

User Manual

Extech MO280 User Manual

User Manual

Extech MO280 User Manual GB

Datasheet

Extech MO280 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.