Produto descontinuado

Extech MO280-KH2

Professional Home Inspection Kit

The Extech MO280-KH2 Professional Home Inspection Kit aids in the identification of moisture, HVAC, and electrical and hot water system issues. The kit includes a pinless moisture meter for non-invasive moisture detection, an infrared thermometer for non-contact surface measurements (from -20°C to 400°C or from -4°F to 752°F), and a waterproof stem thermometer. The infrared thermometer has adjustable emissivity with 12:1 distance to target ratio and is ideal for testing HVAC supply and return applications. The kit is supplied in an attractive storage case that provides protection and organization for the testers whenever they are needed.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MO280-KH2 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.