Extech MO280-KW

Kit de recuperação de danos causados por água

O kit de teste MO280-KW foi criado especificamente para empreiteiros de restauração de danos causados por água, que precisam monitorar as condições do local de trabalho, o progresso e os relatórios da seguradora. O kit inclui um medidor de umidade sem pinos MO280, medidor de umidade MO210 em tamanho de bolso e um higrotermômetro de precisão RH490. Fornecido em um estojo de armazenamento atraente, que protege e organiza os testadores sempre que necessário.

Especificações

Especificações gerais
Componentes do kit Medidor de umidade sem pino modelo MO280, medidor de umidade de bolso modelo MO210, higrotermômetro de precisão modelo RH490, estojo de armazenamento
Faixa de Medição Extech RH490
Temperatura: -20°C a 260°C (-4°F a 500°F)
Umidade: 0 a 100% UR
Ponto de orvalho: -30°C a 100°C (-22°F a 199°F)
Lâmpada úmida: 0°C a 80°C (32°F a 176°F)
Umidade absoluta: 0 a 160 g/kg (0 a 1120 GPP)

Extech MO210
Umidade do produto: 6 a 44%
Umidade dos materiais de construção: 0,2 a 2%

Extech MO280
Umidade: 0 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MO280-KW Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.