Extech MO280-RK
Kit do prestador de serviços de recuperação de água
O kit do prestador de serviços de restauração Extech MO280-RK é uma solução completa para o prestador de serviços de restauração. Este kit usa pinos e medidores sem pinos para diagnosticar melhor a quantidade de teor de umidade em um determinado material. O higrômetro térmico fornece uma leitura rápida e precisa das condições do ambiente e cálculos de GPP. Este kit é fornecido em um estojo rígido e resistente. O kit apresenta o medidor de umidade sem pinos MO280, que exibe de 0% a 99% de umidade de uma seleção de 10 tipos diferentes de madeira. O medidor de umidade MO220 Wood vem com pinos integrais e uma sonda de pino remota que exibe até 99,9% do nível de umidade com 8 tipos diferentes de madeira com calibrações para aproximadamente 170 espécies de madeira. O kit também inclui o higrotermômetro de precisão RH490, que tem uma precisão de 2% de UR e um rápido tempo de resposta de 30 segundos de UR. Mede umidade, temperatura, ponto de orvalho, bulbo úmido, GPP e g/kg. O kit do empreiteiro de restauração Extech MO280-RK também inclui o registrador de dados RHT10 USB de umidade e temperatura que registra até 16.000 leituras de umidade relativa e temperatura. A interface USB e o software estão incluídos no kit.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech MO280-RK Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.