Extech MO290

Psicrômetro de Umidade Sem Pino + IV

O Extech MO290 combina um medidor de umidade com/sem pinos com um termômetro infravermelho integrado, permitindo medir temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão de vapor e muito mais. Vem completo com sonda de umidade de pino, bateria de 9 volts e estojo.

Medidor 8 em 1 com termômetro infravermelho integrado
Teste a umidade usando pinos integrados ou usando o sensor, até uma profundidade de 25 mm (~1 pol.)
O alerta sonoro emite um bipe mais rápido à medida que os níveis de umidade aumentam; os ícones do visor indicam baixo, médio ou alto teor de umidade
Compacto e eficiente, com um teste de verificação de nível de bateria integrado e de medição

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,95 (fixa)
Ponto de Condensação -30 a 100 °C (-22 a 199 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±2,0 °C (3,6 °F)
Precisão básica da temperatura (IV) -20 a 200 °C (-4 a 392 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do teor de umidade WME (pino) ±5%
Pressão do Vapor 0 a 20,0 kPA
Profundidade de medição até 0,75" (19 mm)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F/°C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±3,5% ou ±9 °F (4,5 °C) o que for maior
Resolução máx. do teor de umidade WME (pino) 0,1
Resolução máxima do teor de umidade relativa (sem pino) 0,1
Temperatura (ar) -29 a 77 °C (-20 a 170 °F)
Temperatura (RTD) 0,1 °F/°C
Teor de umidade relativa (sem pino) 6 a 99,9
Teor de umidade WME (pino) 0 a 99,9%
Tipo de Sensor Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Umidade Relativa 0 a 100%
Vapor de água 0 a 999 gpp (0,0 a 160,0 g/kg)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6,5 × 2,8 × 1,5" (165 × 70 × 38)
Garantia 2 anos
Peso 210 g (7,4 oz)
Potência 1 bateria × 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MO290

User Manual

Extech MO290 User Manual

Certification

Extech MO290 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO290 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.