Extech MO290-BP
Moisture Baseboard Probe
The Extech MO290 is a Moisture Baseboard Probe for Extech moisture meters. Dual fixed flat pins are 10.5 cm (4.1 in) long. Complete with a 76.2 cm (30 in) cable and RJ45 connector. For use with MO290, MO295, MO297 and MO300 moisture meters.
Recursos e suporte
Datasheet
Extech MO290-xx Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.